text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 656CETP-K5330-SG3

Description:  15 KV COMBO T DB/LB 600A

CUP: 75114138215

15kV, 600 Amp Combo T, carries current. Combo Elbow with bus, stud and cable adapter, lug and insulated cap kit. Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Bi-Metal Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 500 /Compacted Solid 600 /mmSquared Compact 250/300.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fiche réductrice de manœuvre avec goujon, adaptateur pour câble et cosse. Point d'esssai.

Application

Connecteur 15 kV, 600 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

330 - 500kcmil toronné/comprimé, 600kcmil massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

13,31 pouces de large