n° de catalogue : 656CETP-J5300
Description: 15KV 600A DB TP COMBO-T J5300
CUP: 75114310857
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fiche réductrice de manœuvre avec goujon, adaptateur pour câble et cosse. Point d'esssai. |
Application |
Connecteur 15 kV, 600 ampères |
Spécifications
Calibre de conducteur |
Toronné/comprimé 350 ou massif/compact 400 |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
13,31 pouces de large |