text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 656CETP-H5270-DRGS

Description:  15KV 600-200A COMBO T W-SEALING

CUP: 75114325127

15kV, 600 Series Combo T Elbow with 200 Amp Reducing Tap Plug, Stud, Cable Adapter, Lug and Insulated Cap Kit without Test Point. S is for Cold Shrinkable Jacket Seal. Cable Insulation Diameter 0.850 to 1.050 inches (21.6-26.7 mm), Bi-Metal Compression Lug, Conductor Size Stranded/Compressed 4/0, Solid/Compact 250.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fiche réductrice de manœuvre avec goujon, adaptateur pour câble, cosse et capuchon isolant.

Application

Connecteur 15 kV, 600 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

13,31 pouces de large