n° de catalogue : 656CETP-H0250
Description: 15KV ELBOW TAP PLUG WITH ELBOW
CUP: 75114330244
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Reducing Tap Plug with Stud, Cable Adapter, and Lug. Test Point |
Application |
600 Amps, 15kV Connector |
Spécifications
Calibre de conducteur |
2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
13,31 pouces de large |