text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 656CEPT-M5380

Description:  15 KV 600-200A COMBO T

CUP: 75114197625

15kV, 600 Amp - 200 Amp Combo T, carries current. Combo Elbow with bus, stud and cable adapter and lug kit. Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Bi-Metal Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 700/750 /Compacted Solid 900.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Reducing Tap Plug with Stud, Cable Adapter, Lug and Insulated Cap

Application

600 Amps, 15kV Connector

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

700 to 750 STR/COMPR kcmil , 900 SOL/COMPT kcmil

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Yes EPDM Rubber

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

13,31 pouces de large