text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655TPK-H0270-S

Description:  CABLE SIZING KIT-STICK OP

CUP: 783786427871

Cable Sizing Kit-stick Op, Aluminum Compression Lug. Cable Insulation Diameter 0.850 inch to 1.050 inch. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 4/0 /Compacted Solid 280 /mmSquared. Jacket Seal.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

400 Amps

Spécifications

Matériau

Aluminium

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold