text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655TCK-K0320-S

Description:  CABLE SIZING KIT-STICK OP

CUP: 783786476275

600 Amp, 15kV, Deadbreak, Stick-Op Size Sensitive Kit (cable adapter, and threaded Aluminum lug). 200ECS Cold-Shrinkable Jacket Seal Included. Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 450 /Compacted Solid 500/550.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

15 kV, 600 Amps

Spécifications

Matériau

Aluminium

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Vissé

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant