text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655TCK-H0270-S

Description:  STICK-OP ADAPTER & LUG, 15KV

CUP: 75114168021

600 Amp, 15kV, Deadbreak, Stick-Op Size Sensitive Kit (cable adapter, and threaded Aluminum lug). 200ECS Cold-Shrinkable Jacket Seal Included. Cable Insulation Diameter 0.850 inch to 1.050 inch. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 4/0 /Compacted Solid 250 /mmSquared Compact 125.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

400 Amps

Spécifications

Matériau

Aluminium

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Vissé

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant