text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655RLRTP-FB-M0380

Description:  STICK-OPII ELBOW KIT,600A DB,15KV

CUP: 783786311453

600 Amp, 15kV, Deadbreak, Stick-Op Replacement Connector Kit. Fixed Bolt. Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size Compressed Stranded 700/750 kcmil or Compacted Solid 900 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Permet de constater le débranchement au cours du retrait du coude au moyen d'une perche isolante.

Application

Sert à brancher une interface de 600 ampères à 200 ampères, dispositif de manoeuvre sans charge.

Spécifications

Calibre de conducteur

Comprimé toronné 700/750, compact massif 900

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Enceinte

Oui, caoutchouc EPDM

Tension nominale

15 kV

Ampères

600/200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.