text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655RETP-N0400-DRG

Description:  REPL ELBOW KIT, 600A DB, 15KV

CUP: 783786262595

600 Amp, 15kV, Deadbreak, Test and Ground Replacement Connector Kit. With Insulated Cap. Cable Insulation Diameter 1.515 inch to 1.780 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 900 /Compacted Solid 1000 /mmSquared Compact 500.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

400 Amps

Spécifications

Matériau

Aluminium

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold