text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655RETP-M0380-S

Description:  REPL. ELBOW KIT, 600A DB, 15KV

CUP: 783786022366

600 Amp, 15kV, Deadbreak, Test and Ground Replacement Connector Kit. Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 700/750 /Compacted Solid 900. 200ECS Cold-Shrinkable Jacket Seal Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

400 Amps

Spécifications

Matériau

Aluminium

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold