text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 655LRTP-J0260-DRG-S

n° de catalogue : 655LRTPJ0260DRGS

Description:  STICK OP ELBOW 600A DB 15 KV

CUP: 783786852536

600 Amp, 15kV, Deadbreak Stick-Op Connector Kit, With Insulated Cap. Cable Insulation Diameter 0.980 inch to 1.180 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 3/0 /Compacted Solid 4/0 /mmSquared Compact 95. 200ECS Cold-Shrinkable Jacket Seal Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • 15kV, 600/200 Amp Rated Loadbreak
  • 15 KV Reducing Tap Plug
  • Includes hex-broach for torque installation
  • Peroxide-cured insulation and jacket
  • All copper current path
  • Constructed of EPDM molded rubber

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Permet de constater le débranchement au cours du retrait du coude au moyen d'une perche isolante.

Application

Sert à brancher une interface de 600 ampères à 200 ampères, dispositif de manoeuvre sans charge.

Spécifications

Calibre de conducteur

3/0 toronné/comprimé ou 4/0 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Enceinte

Oui, caoutchouc EPDM

Tension nominale

15 kV

Ampères

600/200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.