text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655LRTP-H0290

Description:  15KV 600A DB S-OP CONN H0290

CUP: 783786431953

600 Amp, 15kV, Deadbreak Stick-Op Connector Kit, Cable Insulation Diameter 0.850 inch to 1.050 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 300 /Compacted Solid 350 /mmSquared Compact 150.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • 15kV, 600/200 Amp Rated Loadbreak
  • 15 KV Reducing Tap Plug
  • Includes hex-broach for torque installation
  • Peroxide-cured insulation and jacket
  • All copper current path
  • Constructed of EPDM molded rubber

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Permet de constater le débranchement au cours du retrait du coude au moyen d'une perche isolante.

Application

Sert à brancher une interface de 600 ampères à 200 ampères, dispositif de manoeuvre sans charge.

Spécifications

Calibre de conducteur

Comprimé toronné 300, compact massif 350, 150 millimètres carrés compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Enceinte

Oui, caoutchouc EPDM

Tension nominale

15 kV

Ampères

600/200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.