n° de catalogue : 655LRTP-F0240
Description: 15KV 600A DB STICK OP KIT
CUP: 75114289146
- 15kV, 600/200 Amp Rated Loadbreak
- 15 KV Reducing Tap Plug
- Includes hex-broach for torque installation
- Peroxide-cured insulation and jacket
- All copper current path
- Constructed of EPDM molded rubber
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Permet de constater le débranchement au cours du retrait du coude au moyen d'une perche isolante. |
Application |
Sert à brancher une interface de 600 ampères à 200 ampères, dispositif de manoeuvre sans charge. |
Spécifications
Calibre de conducteur |
1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Enceinte |
Oui, caoutchouc EPDM |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
600/200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |