text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655LK-SBM0380-S

Description:  LINK-STATIONARY BOLT

CUP: 783786649174

Link-Op Elbow Kit with Stationary Bolt, Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 700/750 /Compacted Solid 900. Cold-Shrinkable Jacket Seal Included. 15/25 kV, 600 Amps.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Stationary Bolt. Cold-Shrinkable Jacket Seal Included

Application

15/25 kV, 600 Amps

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

700 to 750 STR/COMPR kcmil , 900 SOL/COMPT kcmil

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15/25 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold