text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 655LINKCLRM0410ADRG

n° de catalogue : 655LINKCLRM0410ADR

Description:  RETROFIT CAM-OP KIT,600A DB,15KV

CUP: 783786275168

600 Amp, 15kV, Deadbreak RetroFit Cam-Op Connector Kit with Insulated Cap, Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 1000.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Easily Installed or Removed by Hotstick Operation of the Cam Action Disconnect Lever.

Application

External Visible Break, Testing, Grounding and Isolation.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1000 kcmil toronné/comprimé

Matériau

EPDM caoutchouc

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

20.50 inches from edge of Lever to Bushing Flange.