text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 655LINKCLRL0360BDRG

n° de catalogue : 655LINKCLRL0360BDR

Description:  CAM-OP ELBOW KIT,600A,DB,15KV

CUP: 783786013180

600 Amp, 15kV, Deadbreak Cam-Op Connector Kit with Insulated Cap, Cable Insulation Diameter 1.180 inch to 1.465 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 650 /Compacted Solid 750 /mmSquared Compact 400.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Easily Installed or Removed by Hotstick Operation of the Cam Action Disconnect Lever.

Application

External Visible Break, Testing, Grounding and Isolation.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

750 toronné/comprimé

Matériau

EPDM caoutchouc

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

20.50 inches from edge of Lever to Bushing Flange.