Alternate Catalog No. : 655LINKCLRJ0300BDRG
n° de catalogue : 655LINKCLRJ0300BDR
Description: 15KV C AM-OP KIT
CUP: 783786651696
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Easily Installed or Removed by Hotstick Operation of the Cam Action Disconnect Lever. |
Application |
External Visible Break, Testing, Grounding and Isolation. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Toronné/comprimé 350 ou massif/compact 400 |
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
20.50 inches from edge of Lever to Bushing Flange. |