Alternate Catalog No. : 655LINK-CLRF0380BDRG
n° de catalogue : 655LINKCLRF0380BDR
Description: 15KV 600A DB CAM-OP RETRO KIT F0380
CUP: 783786435340
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Easily Installed or Removed by Hotstick Operation of the Cam Action Disconnect Lever. |
Application |
External Visible Break, Testing, Grounding and Isolation. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Comprimé/toronné 700/750 ou compact/massif 900 |
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
20.50 inches from edge of Lever to Bushing Flange. |