text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655ETP-P0410-DRG

Description:  600/200 TAP PLUG WINDOW OP 15KV

CUP: 75114167338

15kV 600 Series Deadbreak Elbow TAP PLUG Connector, Test and Ground Connector Kit, Test and Ground kit includes - Insulated Cap, Test and Ground reducing tap plug, 600 series Elbow housing, cable adapter and 0370 style compression lug. Cable Insulation Diameter 1.725 inch to 1.935 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 1000.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Includes Insulated Cap

Application

600 Amps, 15kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1000 STR/COMPR kcmil

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 1,725-1,935 pouce