n° de catalogue : 655ETP-N0410-SG3
Description: 15KV 600A ETP ELBOW KIT N0410SG3
CUP: 75114298483
15kV, 600 Amp, DeadBreak, Test and Ground Connector Kit, Includes Insulated Cap, Test and Ground Reducing Tap Plug, 600 Series Elbow Housing, Cable Adapter and 0370 style Compression Lug. Cable Insulation 1.515-1.780 inches. Aluminum Compression Lug, Conductor Size 1000 Stranded/Compressed. Cold-Shrinkable Seal with Copper Braid and Constant Force Spring
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Includes Sealing Kit |
Application |
600 Amps, 15kV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1000 STR/COMPR kcmil |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Gaine isolante de câble 1,515-1,780 pouce |