n° de catalogue : 655ETP-M0380-DRG-S
Description: 600/200 TAP PLUG CONN 15KV
CUP: 75114174527
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Includes Insulated Cap and Sealing Kit |
Application |
600 Amps, 15kV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
700 to 750 STR/COMPR kcmil , 900 SOL/COMPT kcmil |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Gaine isolante de câble 1,370-1,630 pouce |