text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655ETP-K0300-DRG

Description:  15KV 600A ETP COUDE KIT K0300DRG

CUP: 783786345991

600 Amp Dead Break Elbow Connector, Test and Ground Connector Kit, 15 KV, Cable Insulation Diameter 1090 inch to 1.310 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 350 /Solid 400 /mmSquared 185.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Includes Insulated Cap

Application

600 Amps, 15kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

350 STR/COMPR kcmil , 400 SOL/COMPT kcmil

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 1,090-1,310 pouce