text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655ETP-J0250-DRG

Description:  15KV 600A DB WINDOWOP NO SEALING

CUP: 75114297004

15kV, 600 Amp, DeadBreak, Test and Ground Connector Kit, Includes Insulated Cap, Test and Ground Reducing Tap Plug, 600 Series Elbow Housing, Cable Adapter and 0370 style Compression Lug. Cable Insulation .980-1.180 inches. Aluminum Compression Lug, Conductor Size 2/0 Stranded/Compressed or 3/0 Compact/Solid. No Seal.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Includes Insulated Cap

Application

600 Amps, 15kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Cable Insulation Diameter 0.980-1.180 inches.