text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655ETP-H0270-DRG

Description:  LB ELBOW-TAP PLUG

CUP: 783786418497

15kV 600 Series Deadbreak Elbow TAP PLUG Connector, Test and Ground Connector Kit, Test and Ground kit includes - Insulated Cap, Test and Ground reducing tap plug, 600 series Elbow housing, cable adapter and 0370 style compression lug. Cable Insulation Diameter 0.850 inch to 1.050 inch. Aluminum Compression Lug.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Includes Insulated Cap

Application

600 Amps, 15kV

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0 STR/COMPR AWG , 250 SOL/COMPT kcmil

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,850-1,050 pouce