n° de catalogue : 655ETP-G0230-S
Description: 15KV 600A ETP COUDE KIT G0230-S
CUP: 783786647736
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Includes Sealing Kit |
Application |
600 Amps, 15kV |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Gaine isolante de câble 0,760-0,950 pouce |