text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655CK-TL-F0240

Description:  15/25KV 600A CABLE ADPT/LUG TLF0240

CUP: 783786356737

600 Amp, 15/25KV, Cam-Op, Size Sensitive Kit, (Cable Adapter, and Lug), Cable Insulation Diameter 0.640 inch to 0.820 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 1/0 /Solid 2/0 /mmSquared 53.49. TL - Shield Adapter
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

Deadbreak, 600 Amp, 15/25kV

Spécifications

Matériau

EPDM Cable Adapter

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE 386

Dimensions

Grosseur

Conductor Size AWG Compressed/Stranded 1/0 or Compacted/Solid 2/0.