Catalog No. : 655CK-N0360
Description: TROUSSE CALIB CABLE 600A 15/25KV
CUP: 783786471348
Trousse sensible aux dimensions CAM-OP 15/25 kV 600 A (cosse et adaptateur pour câble), diamètre de l’isolant du câble de 1,090 à 1,310 pouces. Cosse à compression en aluminium. Conducteur de calibre AWG, câble toronné comprimé 4/0, conducteur massif 250.
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descriptors
|
Category |
Cable accessories |
|
Application |
Deadbreak, 600 Amp, 15/25kV |
Specifications
|
Material |
EPDM Cable Adapter |
|
Temperature Rating |
-40 to +65 C |
|
Connection |
Compression |
Classifications
|
Brand Name |
Elastimold |
|
Standard |
ANSI/IEEE 386 |
Dimensions
|
Size |
Conductor Size kcmil Compressed/Stranded 650 or Compact/Solid 750 |