n° de catalogue : 655CK-M0400-ARR
Description: 15/25KV 600A CABL ADPT/LUG M0400ARR
CUP: 783786439409
600 Series Straight Receptacle Size Sensitive Kit, 15/25KV, 600 Amp, Dead Break, (Cable Adapter, Retaining Ring and Lug), Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size kcmil Compressed Stranded 900 or Solid 1000 or mmSquared 500.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
Deadbreak, 600 Amp, 15/25kV |
Spécifications
Matériau |
EPDM Cable Adapter |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE 386 |
Dimensions
Grosseur |
Conductor Size kcmil Compressed/Stranded 900 or Compact/Solid 1000 |