text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655CK-M0330

Description:  ADAPT CABLE COSS 600A DB,15/25KV

CUP: 783786324293

600 Amp, 15/25KV, Cam-Op, Size Sensitive Kit, (Cable Adapter, and Lug), Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size kcmil, Compressed Stranded 500 /Compacted Solid 600 /mmSquared Compact 250/300.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

Deadbreak, 600 Amp, 15/25kV

Spécifications

Matériau

EPDM Cable Adapter

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE 386

Dimensions

Grosseur

Conductor Size kcmil Compressed Stranded 500 /Compacted Solid 600 /mmSquared Compact 250/300.