n° de catalogue : 655CK-LM0330
Description: 15-25KV CABLE ADAPTER,RET-RING-LUG
CUP: 75114139649
600 Amp, 15/25KV, Cam-Op, Size Sensitive Kit, (Cable Adapter, and Lug), Cable Insulation Diameter 1.280 inch to 1.430 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 500 /Compacted Solid 600 /mmSquared Compact 250/300.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
Deadbreak, 600 Amp, 15/25kV |
Spécifications
Matériau |
EPDM Cable Adapter |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE 386 |
Dimensions
Grosseur |
Conductor Size kcmil Compressed/Stranded 500 or Compact/Solid 600 |