text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655CK-K5300

Description:  15/25KV 600A CABLE ADPT/LUG K5300

CUP: 783786415977

600 Amp, 15/25KV, Cam-Op, Size Sensitive Kit, (Cable Adapter, and Lug), Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Bi-Metal Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 350 /Solid 400 /mmSquared 185.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

Conductor Size AWG Compressed Stranded 350 /Solid 400 /mmSquared 185.

Application

Deadbreak, 600 Amp, 15/25kV

Spécifications

Matériau

EPDM Rubber Cable Adapter

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE 386

Dimensions

Grosseur

6.38 inch Long Adapter, 5.94 inch Long Lug