n° de catalogue : 655CK-K0360-ARR
Description: 15/25KV 600A ADAPT CBL/COS K0360ARR
CUP: 783786374427
15/25kV, 600 Amp, Deadbreak, Cable Adapter, Lug and Adapter Retaining Ring. Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 650 /Compacted Solid 750 /mmSquared Compact 400.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
Deadbreak, 600 Amp, 15/25kV |
Spécifications
Matériau |
EPDM Cable Adapter |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE 386 |
Dimensions
Grosseur |
Conductor Size kcmil Compressed/Stranded 650 or Compact/Solid 750 |