text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655CK-K0350-ARR

Description:  15KV 600ACABLE ADAPTER,LUG,RING KIT

CUP: 75114273503

600 Amp, 15/25KV, Cam-Op, Size Sensitive Kit, Cable Adapter and Lug and Adapter Retaining Ring. Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 600 /Compacted Solid 600.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

Deadbreak, 600 Amp, 15/25kV

Spécifications

Matériau

EPDM Cable Adapter

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE 386

Dimensions

Grosseur

Conductor Size kcmil Compressed/Stranded 600 or Compact/Solid 600.

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant