n° de catalogue : 655CK-K0330-ARR-S
Description: 15/25KV 600A CAB ADP/COSS K0330ARRS
CUP: 783786426072
15/25kV, 600 Amp, Deadbreak, Cable Adapter, Lug and Adapter Retaining Ring. Cable Insulation Diameter 1.090 inch to 1.310 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 500 /Compacted Solid 600 /mmSquared Compact 250/300. 200ECS Cold-Shrinkable Jacket Seal Included.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
|
Caractéristiques spéciales |
Sealing Ring |
|
Application |
Deadbreak, 600 Amp, 15/25kV |
Spécifications
|
Matériau |
EPDM Cable Adapter |
|
Cote de température |
-40 à +65 C |
|
Connexion |
Compression |
Classifications
|
Marque de produit |
Elastimold |
|
Standard |
ANSI/IEEE 386 |
Dimensions
|
Grosseur |
Conductor Size kcmil Compressed/Stranded 500 or Compact/Solid 600 |