text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655CK-J0300-ARR

Description:  15/25KV 600A CABL ADPT/LUG J0300ARR

CUP: 783786402946

15/25kV, 600 Amp, Deadbreak, Cable Adapter, Lug and Adapter Retaining Ring. Cable Insulation Diameter 0.980 inch to 1.180 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 350 /Compacted Solid 400 /mmSquared Compact 185.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

Deadbreak, 600 Amp, 15/25kV

Spécifications

Matériau

EPDM Cable Adapter

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE 386

Dimensions

Grosseur

Conductor Size kcmil Compressed/Stranded 350 or Compact/Solid 400