text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655CK-J0270

Description:  15/25KV 600A CABLE ADPT/LUG J0270

CUP: 783786435661

Trousse sensible aux dimensions CAM-OP 15/25 kV 600 A (cosse et adaptateur pour câble), diamètre de l’isolant du câble de 0,98 à 1,18 pouce. Cosse à compression en aluminium. Conducteur de calibre AWG, câble toronné comprimé 4/0, conducteur massif 250 / 126,67 mm carré.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

Deadbreak, 600 Amp, 15/25kV

Spécifications

Matériau

EPDM Cable Adapter

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE 386

Dimensions

Grosseur

Conductor Size AWG Compressed/Stranded 4/0 or Compact/Solid 250 kcmil