n° de catalogue : 655CK-J0240
Description: 15-25KV VAULT STRETCH C.A.-LUG 600A
CUP: 75114388023
600 Amp, 15/25KV, Vault Stretcher Size Sensitive Kit, Cable Adapter and Lug. Cable Insulation Diameter 0.980 inch to 1.180 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG, Compressed Stranded 1/0 or Compacted Solid 2/0. 1-Hole Lug 5.94 inch long, Cable Adapter 6.38 inch long x 2.14 inch Diameter on widest end.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Caractéristiques spéciales |
For Compressed Stranded 1/0 or Compacted Solid 2/0. |
Application |
15/25kV, 600 Amps |
Spécifications
Matériau |
Tube en polyoléfine, cosse en aluminium |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |