text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655CK-J0220

Description:  15/25KV 600A CABLE ADPT/COSSE J0220

CUP: 783786518432

600 Amp, 15/25KV, Cam-Op, Size Sensitive Kit, Cable Adapter and Lug. Cable Insulation Diameter 0.980 inch to 1.180 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded #2/Compacted Solid #1/mmSquared Compact 35.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

Deadbreak, 600 Amp, 15/25kV

Spécifications

Matériau

EPDM Cable Adapter

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE 386

Dimensions

Grosseur

Conductor Size AWG Compressed Stranded #2 or Compacted Solid #1