n° de catalogue : 655CK-H0260
Description: 15/25KV 600A CABLE ADPT/COSSE H0260
CUP: 783786331475
Trousse sensible aux dimensions CAM-OP 15/25 kV 600 A (cosse et adaptateur pour câble) Diamètre de l’isolant du câble de 0,85 à 1,05 pouce. Cosse à compression en aluminium. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé 3/0 / conducteur massif compact 4/0 / compact 95 mm carré.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
Deadbreak, 600 Amp, 15/25kV |
Spécifications
Matériau |
EPDM Cable Adapter |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE 386 |
Dimensions
Grosseur |
Conductor Size AWG Compressed/Stranded 3/0 or Compacted/Solid 4/0 |