n° de catalogue : 655CK-H0250-ARR
Description: 25KV 600A LUG, CABLE ADAPTER KIT
CUP: 75114411080
600 Series Straight Receptacle Size Sensitive Kit, 15/25KV, 600 Amp, Dead Break, (Cable Adapter, Retaining Ring and Lug), Cable Insulation Diameter 0.850 inch to 1.050 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed/Stranded 2/0 or Solid 3/0 or Compact 70mm2.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
Deadbreak, 600 Amp, 15/25kV |
Spécifications
Matériau |
Adapter EPDM Rubber , Lug Aluminum |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE 386 |
Dimensions
Grosseur |
Lug Length 5.94 inch, Adapter 6.38 inch |