text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655CK-H0240-ARR

Description:  15/25KV 600A CABL ADPT/LUG H0240ARR

CUP: 783786345779

600 Series Straight Receptacle Size Sensitive Kit, 15/25KV, 600 Amp, Dead Break, (Cable Adapter, Retaining Ring and Lug), Cable Insulation Diameter 0.850 inch to 1.050 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 1/0 or Solid 2/0 or mmSquared 53.49.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

Deadbreak, 600 Amp, 15/25kV

Spécifications

Matériau

EPDM Cable Adapter

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE 386

Dimensions

Grosseur

Conductor Size AWG Compressed/Stranded 1/0 or Compacted/Solid 2/0.

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant