text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655CK-G0240-ARR-S

Description:  15/25KV 600A CAB ADPT/LUG G0240ARRS

CUP: 783786426003

600 Series Straight Receptacle Size Sensitive Kit, 15/25KV, 600 Amp, Dead Break, (Cable Adapter, Retaining Ring and Lug), Cable Insulation Diameter 0.760 inch to 0.950 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded 1/0 or Solid 2/0 or mmSquared 53.49. 200ECS Jacket Seal Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

Sealing Ring

Application

Deadbreak, 600 Amp, 15/25kV

Spécifications

Matériau

EPDM Cable Adapter

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE 386

Dimensions

Grosseur

Conductor Size AWG Compressed/Stranded 1/0 or Compacted/Solid 2/0.