n° de catalogue : 655CK-G0240
Description: 15/25KV 600A CABLE ADPT/LUG G0240
CUP: 783786365517
Trousse sensible aux dimensions CAM-OP 15/25 kV 600 A (cosse et adaptateur pour câble) Diamètre de l’isolant du câble de 0,76 à 0,95 pouce. Cosse à compression en aluminium. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé 1/0 / conducteur massif compact 2/0.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
Deadbreak, 600 Amp, 15/25kV |
Spécifications
Matériau |
EPDM Cable Adapter |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE 386 |
Dimensions
Grosseur |
Conductor Size AWG Compressed/Stranded 1/0 or Compacted/Solid 2/0. |