n° de catalogue : 655CK-F0240
Description: 15/25KV 600A CABLE ADPT/COSSE F0240
CUP: 783786518456
600 Amp, 15/25KV, Cam-Op, Size Sensitive Kit, Cable Adapter and Lug, Cable Insulation Diameter 0.640 inch to 0.820 inch. Aluminum Compression Lug. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 1/0 /Compacted Solid 2/0.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
Deadbreak, 600 Amp, 15/25kV |
Spécifications
Matériau |
EPDM Cable Adapter |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE 386 |
Dimensions
Grosseur |
Conductor Size AWG Compressed/Stranded 1/0 or Compacted/Solid 2/0. |