text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655CK-F0230-ARR

Description:  TROUSSE CALIB CABLE 600A 15/25KV

CUP: 783786452477

Cosse, adaptateur pour câble et anneau de retenue d’adaptateur pour dispositif de manœuvre sans charge 15/25 kV, 600 A Diamètre de l’isolant du câble de 0,64 à 0,82 pouce. Cosse à compression en aluminium. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé #1 / conducteur massif compact 1/0 / compact 50 mm carré.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

Deadbreak, 600 Amp, 15/25kV

Spécifications

Matériau

EPDM Cable Adapter

Cote de température

-40 à +65 C

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE 386

Dimensions

Grosseur

Conductor Size AWG Compressed/Stranded #1 or Compacted/Solid 1/0

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant