text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655CETPN0410

Description:  15KV 600A DB COMBO-T N0410

CUP: 783786084135

600 Amp, 15kV, Combo T Elbow Reducing Tap Plug with Stud, Cable Adapter, Lug, No Test Point, Aluminum, Cable Insulation Diameter 1.515 inch to 1.780 inch. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 1000.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fiche réductrice de manœuvre avec goujon, adaptateur pour câble et cosse

Application

Connecteur 15 kV, 600 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

1000 kcmil toronné/comprimé

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

13,31 pouces de large