n° de catalogue : 655CETPM2380DRGS
Description: COMBO T KIT 15KV
CUP: 783786537679
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fiche réductrice de manœuvre avec goujon, adaptateur pour câble, cosse et capuchon isolant. |
Application |
Connecteur 15 kV, 600 ampères |
Spécifications
Calibre de conducteur |
Comprimé/toronné 700/750 ou compact/massif 900 |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
15 kV |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Toute température |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
13,31 pouces de large |