text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655CETPM0380DRGS

Description:  15KV 600A DB COMBO-T M0380DRGS

CUP: 783786401888

600 Amp, 15kV, Combo T Elbow Reducing Tap Plug with Stud, Cable Adapter, Lug and Insulated Cap Kit, No Test Point, Aluminum, Cable Insulation Diameter 1.370 inch to 1.630 inch. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 700/750 /Compacted Solid 900. With Shrink-Fit Jacket Seal Kit.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fiche réductrice de manœuvre avec goujon, adaptateur pour câble, cosse et capuchon isolant.

Application

Connecteur 15 kV, 600 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

Comprimé/toronné 700/750 ou compact/massif 900

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

13,31 pouces de large