text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 655CETPH0270-S

Description:  15KV 600A DB COMBO-T H0270-S

CUP: 75114304719

15kV, 600 Amp, Combo T Reducing Tap Plug with Stud, Cable Adapter, Lug and Insulated Cap Kit. Cable Insulation .850-1.050 inches. Universal Aluminum Connector Type, Connector Size 4/0 Stranded/Compressed or 250 Compact/Solid. With Shrink-Fit Jacket Seal Kit. No Test Point.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Fiche réductrice de manœuvre avec goujon, adaptateur pour câble et cosse

Application

Connecteur 15 kV, 600 ampères

Spécifications

Calibre de conducteur

4/0 toronné/comprimé, 250 massif/compact, 107,20 millimètres carrés

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

15 kV

Ampères

600 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Toute température

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

13,31 pouces de large